Descripción general
- Resistente a temperaturas de hasta 400 °C
- Tamaños desde 2 mm de diámetro a M6
- Modelos para distancias largas o detección de alta precisión
Para los sensores inductivos resistentes al calor, consulte el modelo E2EH.
Resistencia al calor
La selección de material optimizado para cada rango de temperatura proporciona el mejor ajuste de aplicación y la mejor relación de valor-rendimiento.
Alta protección mecánica
El revestimiento en espiral de acero inoxidable proporciona una alta protección mecánica y flexibilidad.